(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パテエース床用 支持金具

パテエース床用 支持金具
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,989円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・床施工の場合にパテエースGと組み合わせて使用します。
・Z支持金具は躯体にアンカー等で固定することもできます。
・仕切板はカッター等で切れ目を入れれば簡単に折ることができます。 従来のようにケーブルの形に合わせて切断する必要がありません。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番

MTKB-AZ200

MTKB-AZ300

MTKB-AZ400

MTKB-AZ500

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合

1,989円

1個

お見積り

開口径:200~250mm

2,089円

1個

1日目

開口径:300~350mm

2,468円

1個あり

お見積り

開口径:400~450mm

2,289円

1個

お見積り

開口径:500~550mm

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パテエース床用 支持金具

パテエース床用 支持金具

    仕切板 (ミライハンドホール用)

    仕切板 (ミライハンドホール用)

      片サドル取付金具

      片サドル取付金具

        ムシハイレンジャーS(不織布タイプ)

        ムシハイレンジャーS(不織布タイプ)

          タコ足サポート®

          タコ足サポート®

            片サドル取付金具 (瓦用)

            片サドル取付金具 (瓦用)

              開口補強板

              開口補強板

                トラフレキ用 両サドル

                トラフレキ用 両サドル

                  タイカブラック パテエース

                  タイカブラック パテエース

                    固定ブロック (屋上配管用)

                    固定ブロック (屋上配管用)

                      通りエンド® 粘着テープ付

                      通りエンド® 粘着テープ付

                        モールダクト付属品 連結ソケット

                        モールダクト付属品 連結ソケット

                          ムシハイレンジャーN(シートタイプ)

                          ムシハイレンジャーN(シートタイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格
                            (税別)
                            1,989円~ 408円~ 161円~ 1,058円~ 709円 250円~ 763円~ 1,989円~ 2,489円~ 756円~ 278円 128円~ 7,918円~
                            通常出荷日 1日目~   お見積り   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            パテエース床用 支持金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)