固定ブロック (ポイントタイプ)&付属品

固定ブロック (ポイントタイプ)&付属品

通常単価:
163円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・固定ブロック(ポイントタイプ):エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
・固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー:13~37mm迄、無段階で高さ調整ができます。
・固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム:約3°の勾配に対応し、防震作用があります。また、積み重ねての使用も可能で、1個につき、13mmの高さ調整が行えます。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • ミルキーホワイト
  • 解除
商品タイプ

絞り込み

  • 固定ブロック(ポイントタイプ)
  • 固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー
  • 固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー

1日目

433

この商品は2個からご注文いただけます。

型番 : GKB-P100K
通常出荷日 1日目
通常単価 433

スペック

  • 商品タイプ
    固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー
ミルキーホワイト
固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー

1日目

433

この商品は2個からご注文いただけます。

型番 : GKB-P100M
通常出荷日 1日目
通常単価 433

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 商品タイプ
    固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー
-
固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム

1日目

337

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBG-P
通常出荷日 1日目
通常単価 337

スペック

  • -
  • 商品タイプ
    固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム
固定ブロック(ポイントタイプ)

1日目

163

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBS-P100K
通常出荷日 1日目
通常単価 163

スペック

  • 商品タイプ
    固定ブロック(ポイントタイプ)
ミルキーホワイト
固定ブロック(ポイントタイプ)

1日目

163

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBS-P100M
通常出荷日 1日目
通常単価 163

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 商品タイプ
    固定ブロック(ポイントタイプ)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

固定ブロック (ポイントタイプ)&付属品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)