固定ブロック&付属品 (固定ブロックスペーサー・固定ブロック端末カバー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

固定ブロック&付属品 (固定ブロックスペーサー・固定ブロック端末カバー)

通常単価:
159円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
・固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
・固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
・軽くて丈夫なプラスチック製です。
・2色(ミルキーホワイト
・黒)あります。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • ミルキーホワイト
  • 解除
L(mm)

絞り込み

  • 350
  • 370
  • 400
  • 450
  • 解除
商品タイプ

絞り込み

  • 固定ブロック
  • 固定ブロックスペーサー
  • 固定ブロック端末カバー
  • 固定ブロック端末カバー( 押え付)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
350
固定ブロック

1日目

1,024

型番 : GKB-350K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,024

スペック

  • L(mm)
    350
  • 商品タイプ
    固定ブロック
ミルキーホワイト
350
固定ブロック

1日目

1,024

型番 : GKB-350M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,024

スペック

  • ミルキーホワイト
  • L(mm)
    350
  • 商品タイプ
    固定ブロック
370
固定ブロック

1日目

1,024

型番 : GKB-370K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,024

スペック

  • L(mm)
    370
  • 商品タイプ
    固定ブロック
ミルキーホワイト
370
固定ブロック

1日目

1,024

型番 : GKB-370M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,024

スペック

  • ミルキーホワイト
  • L(mm)
    370
  • 商品タイプ
    固定ブロック
400
固定ブロック

1日目

1,160

型番 : GKB-400K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,160

スペック

  • L(mm)
    400
  • 商品タイプ
    固定ブロック
ミルキーホワイト
400
固定ブロック

1日目

1,160

型番 : GKB-400M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,160

スペック

  • ミルキーホワイト
  • L(mm)
    400
  • 商品タイプ
    固定ブロック
450
固定ブロック

1日目

1,333

型番 : GKB-450K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,333

スペック

  • L(mm)
    450
  • 商品タイプ
    固定ブロック
450
固定ブロック

1日目

3,655

型番 : GKB-450KLG
通常出荷日 1日目
通常単価 3,655

スペック

  • L(mm)
    450
  • 商品タイプ
    固定ブロック
ミルキーホワイト
450
固定ブロック

1日目

1,333

型番 : GKB-450M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,333

スペック

  • ミルキーホワイト
  • L(mm)
    450
  • 商品タイプ
    固定ブロック
ミルキーホワイト
450
固定ブロック

1日目

3,655

型番 : GKB-450MLG
通常出荷日 1日目
通常単価 3,655

スペック

  • ミルキーホワイト
  • L(mm)
    450
  • 商品タイプ
    固定ブロック
-
固定ブロック端末カバー

1日目

250

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBC-1K
通常出荷日 1日目
通常単価 250

スペック

  • L(mm)
    -
  • 商品タイプ
    固定ブロック端末カバー
ミルキーホワイト
-
固定ブロック端末カバー

1日目

250

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBC-1M
通常出荷日 1日目
通常単価 250

スペック

  • ミルキーホワイト
  • L(mm)
    -
  • 商品タイプ
    固定ブロック端末カバー
-
固定ブロック端末カバー( 押え付)

1日目

280

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBC-1PK
通常出荷日 1日目
通常単価 280

スペック

  • L(mm)
    -
  • 商品タイプ
    固定ブロック端末カバー( 押え付)
ミルキーホワイト
-
固定ブロック端末カバー( 押え付)

1日目

280

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBC-1PM
通常出荷日 1日目
通常単価 280

スペック

  • ミルキーホワイト
  • L(mm)
    -
  • 商品タイプ
    固定ブロック端末カバー( 押え付)
-
固定ブロックスペーサー

1日目

159

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBS-1K
通常出荷日 1日目
通常単価 159

スペック

  • L(mm)
    -
  • 商品タイプ
    固定ブロックスペーサー
ミルキーホワイト
-
固定ブロックスペーサー

1日目

159

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GKBS-1M
通常出荷日 1日目
通常単価 159

スペック

  • ミルキーホワイト
  • L(mm)
    -
  • 商品タイプ
    固定ブロックスペーサー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

固定ブロック&付属品 (固定ブロックスペーサー・固定ブロック端末カバー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)