スロープ貫通スリーブセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スロープ貫通スリーブセット

通常単価:
1,351
通常出荷日:
2日目

【特長】
・どんな壁厚(適合壁厚:90~180㎜)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫 通スリーブです。
・壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。

基本スペック

  • 規格
    取付穴径:φ75㎜、壁厚:90~180㎜

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,351

型番 : GKPS-60S
通常出荷日 2日目
通常単価 1,351

スペック

  • 規格
    取付穴径:φ75㎜、壁厚:90~180㎜

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スロープ貫通スリーブセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)