保温材付ドレンパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保温材付ドレンパイプ

通常単価:
1,418円~
通常出荷日:
2日目

未来工業 エアコン 保温材付ドレンパイプ

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
長さ(L)(m)

絞り込み

  • 2.5
  • 4
  • 解除
外径(mm)

絞り込み

  • 30
  • 38
  • 44
  • 解除
内径(φd)(mm)

絞り込み

  • 14
  • 20
  • 22
  • 25
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
2.5
30
14

2日目

1,418

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : MDP-14
通常出荷日 2日目
通常単価 1,418

スペック

  • 長さ(L)(m)
    2.5
  • 外径(mm)
    30
  • 内径(φd)(mm)
    14
2.5
38
22

2日目

1,538

この商品は12個からご注文いただけます。

型番 : MDP-20
通常出荷日 2日目
通常単価 1,538

スペック

  • 長さ(L)(m)
    2.5
  • 外径(mm)
    38
  • 内径(φd)(mm)
    22
2.5
44
25

2日目

1,950

この商品は9個からご注文いただけます。

型番 : MDP-25
通常出荷日 2日目
通常単価 1,950

スペック

  • 長さ(L)(m)
    2.5
  • 外径(mm)
    44
  • 内径(φd)(mm)
    25
4
38
20

2日目

2,050

この商品は12個からご注文いただけます。

型番 : MDP-204
通常出荷日 2日目
通常単価 2,050

スペック

  • 長さ(L)(m)
    4
  • 外径(mm)
    38
  • 内径(φd)(mm)
    20
4
44
25

2日目

2,613

この商品は9個からご注文いただけます。

型番 : MDP-254
通常出荷日 2日目
通常単価 2,613

スペック

  • 長さ(L)(m)
    4
  • 外径(mm)
    44
  • 内径(φd)(mm)
    25

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)