ドレンパイプフレキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドレンパイプフレキ

通常単価:
1,052円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・可とう性があるドレンパイプです。
・ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
長さ(L)(m)

絞り込み

  • 2.5
  • 20
  • 解除
外径(mm)

絞り込み

  • 18
  • 22
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
2.5
18

お見積り

1,052

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : DP-14F
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,052

スペック

  • 長さ(L)(m)
    2.5
  • 外径(mm)
    18
20
18

お見積り

7,670

型番 : DP-14F20
通常出荷日 お見積り
通常単価 7,670

スペック

  • 長さ(L)(m)
    20
  • 外径(mm)
    18
2.5
22

お見積り

1,139

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : DP-16F
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,139

スペック

  • 長さ(L)(m)
    2.5
  • 外径(mm)
    22
20
22

お見積り

8,214

型番 : DP-16F20
通常出荷日 お見積り
通常単価 8,214

スペック

  • 長さ(L)(m)
    20
  • 外径(mm)
    22

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)