ドレンホースアダプタ

ドレンホースアダプタ

通常単価:
163
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ドレンホースとドレンパイプを、ソケットや枝継手を介して接続する場合 に使用します。
・ドレンホース(サイズ14・16)、ドレンパイプ付属品(サイズ20・25)各々に 兼用の差し込み受け口です。

基本スペック

  • 適合
    適合ドレンホースサイズ14、16⇔適合ドレンパイプ付属品サイズ20、25

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

163

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : DPH-A
通常出荷日 2日目
通常単価 163

スペック

  • 適合
    適合ドレンホースサイズ14、16⇔適合ドレンパイプ付属品サイズ20、25

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)