ドレンホース用 合流ジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドレンホース用 合流ジョイント

通常単価:
310
通常出荷日:
1日目

ドレンホースの結合に使用します。

基本スペック

  • 適用
    ドレンホース(14)

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

310

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWHG-14
通常出荷日 1日目
通常単価 310

スペック

  • 適用
    ドレンホース(14)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ドレンホース用 合流ジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)