冷媒管クリップサドル (壁面用)

冷媒管クリップサドル (壁面用)

通常単価:
280円~
通常出荷日:
1日目~

壁面等への冷媒管(未来工業製ペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
L(mm)

絞り込み

  • 43
  • 45
  • 52
  • 55
  • 60
  • 67
  • 74
  • 80
  • 解除
外径(mm)

絞り込み

  • 27
  • 44
  • 解除
R(mm)

絞り込み

  • 13.5
  • 17
  • 18.5
  • 解除
商品タイプ

絞り込み

  • ヨコ型
  • 解除
規格

絞り込み

  • ペア管用
  • 単管用
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
45
-
13.5
ヨコ型
ペア管用

1日目

310

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWCT-23S
通常出荷日 1日目
通常単価 310

スペック

  • L(mm)
    45
  • 外径(mm)
    -
  • R(mm)
    13.5
  • 商品タイプ
    ヨコ型
  • 規格
    ペア管用
52
-
17
ヨコ型
ペア管用

1日目

324

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWCT-24S
通常出荷日 1日目
通常単価 324

スペック

  • L(mm)
    52
  • 外径(mm)
    -
  • R(mm)
    17
  • 商品タイプ
    ヨコ型
  • 規格
    ペア管用
55
-
18.5
ヨコ型
ペア管用

1日目

337

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWCT-35S
通常出荷日 1日目
通常単価 337

スペック

  • L(mm)
    55
  • 外径(mm)
    -
  • R(mm)
    18.5
  • 商品タイプ
    ヨコ型
  • 規格
    ペア管用
43
27
-
-
単管用

1日目

280

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWCY-3S
通常出荷日 1日目
通常単価 280

スペック

  • L(mm)
    43
  • 外径(mm)
    27
  • R(mm)
    -
  • 商品タイプ
    -
  • 規格
    単管用
60
44
-
-
単管用

お見積り

324

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWCY-7S
通常出荷日 お見積り
通常単価 324

スペック

  • L(mm)
    60
  • 外径(mm)
    44
  • R(mm)
    -
  • 商品タイプ
    -
  • 規格
    単管用
67
-
13.5
ヨコ型
ペア管用

1日目

310

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWCY-23S
通常出荷日 1日目
通常単価 310

スペック

  • L(mm)
    67
  • 外径(mm)
    -
  • R(mm)
    13.5
  • 商品タイプ
    ヨコ型
  • 規格
    ペア管用
74
-
17
ヨコ型
ペア管用

1日目

324

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWCY-24S
通常出荷日 1日目
通常単価 324

スペック

  • L(mm)
    74
  • 外径(mm)
    -
  • R(mm)
    17
  • 商品タイプ
    ヨコ型
  • 規格
    ペア管用
80
-
18.5
ヨコ型
ペア管用

1日目

337

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : BWCY-35S
通常出荷日 1日目
通常単価 337

スペック

  • L(mm)
    80
  • 外径(mm)
    -
  • R(mm)
    18.5
  • 商品タイプ
    ヨコ型
  • 規格
    ペア管用

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

冷媒管クリップサドル (壁面用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)