スッキリフロート (エアコン配管用ダクト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スッキリフロート (エアコン配管用ダクト)

通常単価:
2,350円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
・壁からダクトの間隔が調整可能です。
・壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。
※冷媒管の引き出しもラクに行えます。
・タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
・半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
・軽量で運搬、施工がラクに行えます。
・壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
・耐候性に優れています。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • ダークグレー
  • チョコレート
  • ミルキーホワイト
  • 解除
規格

絞り込み

  • 64型
  • 80型
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ダークグレー
64型

1日目

2,350

型番 : GU-64DG
通常出荷日 1日目
通常単価 2,350

スペック

  • ダークグレー
  • 規格
    64型
64型

1日目

2,350

型番 : GU-64K
通常出荷日 1日目
通常単価 2,350

スペック

  • 規格
    64型
ミルキーホワイト
64型

1日目

2,350

型番 : GU-64M
通常出荷日 1日目
通常単価 2,350

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 規格
    64型
チョコレート
64型

1日目

2,350

型番 : GU-64T
通常出荷日 1日目
通常単価 2,350

スペック

  • チョコレート
  • 規格
    64型
ダークグレー
80型

1日目

2,618

型番 : GU-80DG
通常出荷日 1日目
通常単価 2,618

スペック

  • ダークグレー
  • 規格
    80型
80型

1日目

2,618

型番 : GU-80K
通常出荷日 1日目
通常単価 2,618

スペック

  • 規格
    80型
ミルキーホワイト
80型

1日目

2,618

型番 : GU-80M
通常出荷日 1日目
通常単価 2,618

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 規格
    80型
チョコレート
80型

1日目

2,618

型番 : GU-80T
通常出荷日 1日目
通常単価 2,618

スペック

  • チョコレート
  • 規格
    80型

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スッキリフロート (エアコン配管用ダクト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)