サドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サドル

通常単価:
469円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
・壁から冷媒管の間隔が調整可能です。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
商品タイプ

絞り込み

  • 3分ボルトタイプ
  • 標準タイプ
  • 解除
適合スッキリフロート

絞り込み

  • GU-64□
  • GU-64□、GU-80□
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
標準タイプ
GU-64□

1日目

469

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GUA-10
通常出荷日 1日目
通常単価 469

スペック

  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 適合スッキリフロート
    GU-64□
標準タイプ
GU-64□、GU-80□

1日目

489

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GUA-12
通常出荷日 1日目
通常単価 489

スペック

  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 適合スッキリフロート
    GU-64□、GU-80□
3分ボルトタイプ
GU-64□

お見積り

545

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GUAB-10
通常出荷日 お見積り
通常単価 545

スペック

  • 商品タイプ
    3分ボルトタイプ
  • 適合スッキリフロート
    GU-64□
3分ボルトタイプ
GU-64□、GU-80□

お見積り

594

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : GUAB-12
通常出荷日 お見積り
通常単価 594

スペック

  • 商品タイプ
    3分ボルトタイプ
  • 適合スッキリフロート
    GU-64□、GU-80□

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)