フリージョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリージョイント

通常単価:
764円~
通常出荷日:
1日目

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • ダークグレー
  • チョコレート
  • ホワイトブラウン
  • ミルキーホワイト
  • 解除
長さ(L)(m)

絞り込み

  • 0.5
  • 1
  • 解除
外径(mm)

絞り込み

  • 67.5
  • 84
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 70
  • 80
  • 100
  • 103
  • 140
  • 148
  • 解除
規格

絞り込み

  • 64型
  • 70型
  • 80型
  • 100型
  • 140型
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ダークグレー
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKAF-70DG
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ダークグレー
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKAF-70DGS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKAF-70K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKAF-70KS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ミルキーホワイト
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKAF-70M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ミルキーホワイト
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKAF-70MS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
チョコレート
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKAF-70T
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
チョコレート
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKAF-70TS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
1
-
103
100型

1日目

1,901

型番 : GKAF-100K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,901

スペック

  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    103
  • 規格
    100型
0.5
-
103
100型

1日目

1,043

型番 : GKAF-100KS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,043

スペック

  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    103
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
1
-
103
100型

1日目

1,901

型番 : GKAF-100M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,901

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    103
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
0.5
-
103
100型

1日目

1,043

型番 : GKAF-100MS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,043

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    103
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
1
-
148
140型

1日目

2,203

型番 : GKAF-140M
通常出荷日 1日目
通常単価 2,203

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    148
  • 規格
    140型
ミルキーホワイト
0.5
-
148
140型

1日目

1,237

型番 : GKAF-140MS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,237

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    148
  • 規格
    140型
ダークグレー
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKF-70DG
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ダークグレー
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKF-70DGS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKF-70K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKF-70KS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ミルキーホワイト
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKF-70M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ミルキーホワイト
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKF-70MS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
チョコレート
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKF-70T
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
チョコレート
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKF-70TS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ホワイトブラウン
1
-
70
70型

1日目

1,218

型番 : GKF-70WB
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • ホワイトブラウン
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ホワイトブラウン
0.5
-
70
70型

1日目

764

型番 : GKF-70WBS
通常出荷日 1日目
通常単価 764

スペック

  • ホワイトブラウン
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    70
  • 規格
    70型
ダークグレー
1
-
80
80型

1日目

1,389

型番 : GKF-80DG
通常出荷日 1日目
通常単価 1,389

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    80
  • 規格
    80型
ダークグレー
0.5
-
80
80型

1日目

906

型番 : GKF-80DGS
通常出荷日 1日目
通常単価 906

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    80
  • 規格
    80型
1
-
80
80型

1日目

1,389

型番 : GKF-80K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,389

スペック

  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    80
  • 規格
    80型
0.5
-
80
80型

1日目

906

型番 : GKF-80KS
通常出荷日 1日目
通常単価 906

スペック

  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    80
  • 規格
    80型
ミルキーホワイト
1
-
80
80型

1日目

1,389

型番 : GKF-80M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,389

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    80
  • 規格
    80型
ミルキーホワイト
0.5
-
80
80型

1日目

906

型番 : GKF-80MS
通常出荷日 1日目
通常単価 906

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    80
  • 規格
    80型
チョコレート
1
-
80
80型

1日目

1,389

型番 : GKF-80T
通常出荷日 1日目
通常単価 1,389

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    80
  • 規格
    80型
チョコレート
0.5
-
80
80型

1日目

906

型番 : GKF-80TS
通常出荷日 1日目
通常単価 906

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    80
  • 規格
    80型
ダークグレー
1
-
100
100型

1日目

1,901

型番 : GKF-100DG
通常出荷日 1日目
通常単価 1,901

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    100
  • 規格
    100型
ダークグレー
0.5
-
100
100型

1日目

1,043

型番 : GKF-100DGS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,043

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    100
  • 規格
    100型
1
-
100
100型

1日目

1,901

型番 : GKF-100K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,901

スペック

  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    100
  • 規格
    100型
0.5
-
100
100型

1日目

1,043

型番 : GKF-100KS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,043

スペック

  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    100
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
1
-
100
100型

1日目

1,901

型番 : GKF-100M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,901

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    100
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
0.5
-
100
100型

1日目

1,043

型番 : GKF-100MS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,043

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    100
  • 規格
    100型
チョコレート
1
-
100
100型

1日目

1,901

型番 : GKF-100T
通常出荷日 1日目
通常単価 1,901

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    100
  • 規格
    100型
チョコレート
0.5
-
100
100型

1日目

1,043

型番 : GKF-100TS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,043

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    100
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
1
-
140
140型

1日目

2,203

型番 : GKF-140M
通常出荷日 1日目
通常単価 2,203

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    140
  • 規格
    140型
ミルキーホワイト
0.5
-
140
140型

1日目

1,237

型番 : GKF-140MS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,237

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    -
  • 幅(mm)
    140
  • 規格
    140型
ダークグレー
1
67.5
-
64型

1日目

1,868

型番 : GUF-64DG
通常出荷日 1日目
通常単価 1,868

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    67.5
  • 幅(mm)
    -
  • 規格
    64型
ダークグレー
0.5
67.5
-
64型

1日目

1,218

型番 : GUF-64DGS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • ダークグレー
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    67.5
  • 幅(mm)
    -
  • 規格
    64型
1
67.5
-
64型

1日目

1,868

型番 : GUF-64K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,868

スペック

  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    67.5
  • 幅(mm)
    -
  • 規格
    64型
0.5
67.5
-
64型

1日目

1,218

型番 : GUF-64KS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    67.5
  • 幅(mm)
    -
  • 規格
    64型
ミルキーホワイト
1
67.5
-
64型

1日目

1,868

型番 : GUF-64M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,868

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    67.5
  • 幅(mm)
    -
  • 規格
    64型
ミルキーホワイト
0.5
67.5
-
64型

1日目

1,218

型番 : GUF-64MS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    67.5
  • 幅(mm)
    -
  • 規格
    64型
チョコレート
1
67.5
-
64型

1日目

1,868

型番 : GUF-64T
通常出荷日 1日目
通常単価 1,868

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    1
  • 外径(mm)
    67.5
  • 幅(mm)
    -
  • 規格
    64型
チョコレート
0.5
67.5
-
64型

1日目

1,218

型番 : GUF-64TS
通常出荷日 1日目
通常単価 1,218

スペック

  • チョコレート
  • 長さ(L)(m)
    0.5
  • 外径(mm)
    67.5
  • 幅(mm)
    -
  • 規格
    64型

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1
  2. 2
  3. 次へ >>

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)