分岐ソケット (ベース付き・換気エアコン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分岐ソケット (ベース付き・換気エアコン用)

通常単価:
3,821
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・1・2階通し配管で、1階に換気エアコンを設置する場合に使用します。
・換気エアコンの換気ホースが露出しません。
・ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。

基本スペック

  • 規格
    100型

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • ダークグレー
  • チョコレート
  • ミルキーホワイト
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ダークグレー

お見積り

3,821

型番 : GKYBK-100DG
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,821

スペック

  • ダークグレー
  • 規格
    100型

1日目

3,821

型番 : GKYBK-100K
通常出荷日 1日目
通常単価 3,821

スペック

  • 規格
    100型
ミルキーホワイト

1日目

3,821

型番 : GKYBK-100M
通常出荷日 1日目
通常単価 3,821

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 規格
    100型
チョコレート

1日目

3,821

型番 : GKYBK-100T
通常出荷日 1日目
通常単価 3,821

スペック

  • チョコレート
  • 規格
    100型

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

分岐ソケット (ベース付き・換気エアコン用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)