ダクトソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダクトソケット

通常単価:
352円~
通常出荷日:
1日目

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • ダークグレー
  • チョコレート
  • ホワイトブラウン
  • ミルキーホワイト
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 72.5
  • 74.8
  • 85.5
  • 91.2
  • 98
  • 105.5
  • 131
  • 145.5
  • 171
  • 解除
規格

絞り込み

  • 64型
  • 70型
  • 80型
  • 100型
  • 140型
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ダークグレー
98
70型

1日目

352

型番 : GKAS-70DG
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • ダークグレー
  • 幅(mm)
    98
  • 規格
    70型
98
70型

1日目

352

型番 : GKAS-70K
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • 幅(mm)
    98
  • 規格
    70型
ミルキーホワイト
98
70型

1日目

352

型番 : GKAS-70M
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    98
  • 規格
    70型
チョコレート
98
70型

1日目

352

型番 : GKAS-70T
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • チョコレート
  • 幅(mm)
    98
  • 規格
    70型
131
100型

1日目

826

型番 : GKAS-100K
通常出荷日 1日目
通常単価 826

スペック

  • 幅(mm)
    131
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
131
100型

1日目

826

型番 : GKAS-100M
通常出荷日 1日目
通常単価 826

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    131
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
171
140型

1日目

1,160

型番 : GKAS-140M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,160

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    171
  • 規格
    140型
ダークグレー
72.5
70型

1日目

352

型番 : GKS-70DG
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • ダークグレー
  • 幅(mm)
    72.5
  • 規格
    70型
72.5
70型

1日目

352

型番 : GKS-70K
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • 幅(mm)
    72.5
  • 規格
    70型
ミルキーホワイト
72.5
70型

1日目

352

型番 : GKS-70M
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    72.5
  • 規格
    70型
チョコレート
72.5
70型

1日目

352

型番 : GKS-70T
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • チョコレート
  • 幅(mm)
    72.5
  • 規格
    70型
ホワイトブラウン
72.5
70型

1日目

352

型番 : GKS-70WB
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • ホワイトブラウン
  • 幅(mm)
    72.5
  • 規格
    70型
ダークグレー
85.5
80型

1日目

440

型番 : GKS-80DG
通常出荷日 1日目
通常単価 440

スペック

  • ダークグレー
  • 幅(mm)
    85.5
  • 規格
    80型
85.5
80型

1日目

440

型番 : GKS-80K
通常出荷日 1日目
通常単価 440

スペック

  • 幅(mm)
    85.5
  • 規格
    80型
ミルキーホワイト
85.5
80型

1日目

440

型番 : GKS-80M
通常出荷日 1日目
通常単価 440

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    85.5
  • 規格
    80型
チョコレート
85.5
80型

1日目

440

型番 : GKS-80T
通常出荷日 1日目
通常単価 440

スペック

  • チョコレート
  • 幅(mm)
    85.5
  • 規格
    80型
ダークグレー
105.5
100型

1日目

826

型番 : GKS-100DG
通常出荷日 1日目
通常単価 826

スペック

  • ダークグレー
  • 幅(mm)
    105.5
  • 規格
    100型
105.5
100型

1日目

826

型番 : GKS-100K
通常出荷日 1日目
通常単価 826

スペック

  • 幅(mm)
    105.5
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
105.5
100型

1日目

826

型番 : GKS-100M
通常出荷日 1日目
通常単価 826

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    105.5
  • 規格
    100型
チョコレート
105.5
100型

1日目

826

型番 : GKS-100T
通常出荷日 1日目
通常単価 826

スペック

  • チョコレート
  • 幅(mm)
    105.5
  • 規格
    100型
ミルキーホワイト
145.5
140型

1日目

1,160

型番 : GKS-140M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,160

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    145.5
  • 規格
    140型
ダークグレー
74.8
64型

1日目

352

型番 : GUS-64DG
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • ダークグレー
  • 幅(mm)
    74.8
  • 規格
    64型
74.8
64型

1日目

352

型番 : GUS-64K
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • 幅(mm)
    74.8
  • 規格
    64型
ミルキーホワイト
74.8
64型

1日目

352

型番 : GUS-64M
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    74.8
  • 規格
    64型
チョコレート
74.8
64型

1日目

352

型番 : GUS-64T
通常出荷日 1日目
通常単価 352

スペック

  • チョコレート
  • 幅(mm)
    74.8
  • 規格
    64型
ダークグレー
91.2
80型

1日目

460

型番 : GUS-80DG
通常出荷日 1日目
通常単価 460

スペック

  • ダークグレー
  • 幅(mm)
    91.2
  • 規格
    80型
91.2
80型

1日目

460

型番 : GUS-80K
通常出荷日 1日目
通常単価 460

スペック

  • 幅(mm)
    91.2
  • 規格
    80型
ミルキーホワイト
91.2
80型

1日目

460

型番 : GUS-80M
通常出荷日 1日目
通常単価 460

スペック

  • ミルキーホワイト
  • 幅(mm)
    91.2
  • 規格
    80型
チョコレート
91.2
80型

1日目

460

型番 : GUS-80T
通常出荷日 1日目
通常単価 460

スペック

  • チョコレート
  • 幅(mm)
    91.2
  • 規格
    80型

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)