オーディオスプリッター

オーディオスプリッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
558
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

オーディオ出力を二つに分配するスプリッター

【特長】
・iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。
・iPodを2つのヘッドフォンで2人同時に聞いたり、iPodにスピーカーとヘッドフォンを同時に接続する時に使用します。
・パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。
・金メッキコネクタ
・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KB-IPSP

 
型番
KB-IPSP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

558円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 オーディオ 端子形状 3.5φミニプラグ ケーブル種類 変換アダプタ
長さ(m) 0.077 変換器 分配器 JANコード 4969887657690

オーディオスプリッターの型番KB-IPSPのページです。
型番KB-IPSPに関する仕様情報を記載しております。

KB-IPSPで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)