ナイロンメッシュUSB延長ケーブル

ナイロンメッシュUSB延長ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,289
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ナイロンメッシュで強力被覆されているUSB延長ケーブル

【特長】
・USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。
※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
・ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU20-NM20ENK

 
型番
KU20-NM20ENK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,289円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
長さ(m) 2 タイプ ケーブル
ケーブル種類 ツイストペア 仕上がり外径 5.8mm ケーブル規格 UL20276
結線 ストレート全結線 加工方法 モールド 仕様 2重シールド
コンタクト接触部 金メッキ JANコード 4969887848289

ナイロンメッシュUSB延長ケーブルの型番KU20-NM20ENKのページです。
型番KU20-NM20ENKに関する仕様情報を記載しております。

KU20-NM20ENKで型番確定

ナイロンメッシュUSB延長ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)