3m延長USB3.0アクティブリピーターケーブル

3m延長USB3.0アクティブリピーターケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
5,689
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB3.0信号を3m延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル

【特長】
・USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。
・USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
・USB3.0信号を3m延長することができます。
・内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
・バスパワーでの動作も可能です。
※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
・最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。
※デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。
※消費電流は最大約200mAです。
※2本のデイジーチェーン接続の場合、合計で400mAとなります。

<ご購入前にご確認ください>
※安定した動作・認識をするためには、接続するUSB機器はセルフパワーで動作するものをお使いください。
※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)
※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KB-USB-R303

 
型番
KB-USB-R303
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,689円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB3.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
長さ(m) 3 タイプ ケーブル
JANコード 4969887819661

3m延長USB3.0アクティブリピーターケーブルの型番KB-USB-R303のページです。
型番KB-USB-R303に関する仕様情報を記載しております。

KB-USB-R303で型番確定

3m延長USB3.0アクティブリピーターケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)