高品質USB延長ケーブル

高品質USB延長ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
698円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB Aコネクタを持つケーブルの延長に

【特長】
・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。
※USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

(i)ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    商品情報とPDFカタログの価格表記に相違が生じている場合がございます。
    正規の価格は、「価格を確認」ボタンをクリックしたときに表示される価格ですので、購入前に確認をお願いいたします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KB-USB-E1K2
KB-USB-E2K2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

698円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

14969887848111

898円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

24969887848128

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
タイプ ケーブル ライトグレー ケーブル種類 ツイストペア
仕上がり外径 5mm ケーブル規格 UL20276 結線 ストレート全結線
加工方法 モールド 仕様 2重シールド コンタクト接触部 金メッキ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)