PC99規格対応USB延長ケーブル

PC99規格対応USB延長ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
778円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

PC99規格対応のUSB延長ケーブル

【特長】
・USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
※他のUSBケーブルを延長する場合、「機器間のケーブル長は5.0mまで」という規格を超える長さとなりますので動作しないことがあります。
※USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。
※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KU-EN03K
KU-EN2K
KU-EN3K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)

778円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3

988円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2

1,189円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
タイプ ケーブル ライトグレー ケーブル種類 ツイストペア
仕上がり外径 5mm ケーブル規格 UL20276 結線 ストレート全結線
加工方法 モールド 仕様 2重シールド コンタクト接触部 金メッキ
JANコード 4969887848173

PC99規格対応USB延長ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)