漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV400-NCW

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV400-NCW
通常単価:
76,199
通常出荷日:
2日目~

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
NV400-NCW 3P 250A 100/200V 1.2.500MA
NV400-NCW 3P 300A 100/200V 1.2.500MA
NV400-NCW 3P 350A 100/200V 1.2.500MA
NV400-NCW 3P 400A 100/200V 1.2.500MA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS定格電流
(A)

76,199円

1個

2日目

6250

76,199円

1個

2日目

6300

76,199円

1個

31日目

6350

76,199円

1個

2日目

6400

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

アンペアフレーム AF 400AF以上 極数 3 定格使用電圧(V) AC100/200
定格感度電流(mA) 100・200・500 切換 取付方法 ネジ止め 寸法 高さ(mm) 257
寸法 幅(mm) 140 寸法 奥行き(mm) 134 接続方式 表面形

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV400-NCWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)