Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,330Ω,±5%

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,330Ω,±5%
通常単価:
468
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 330Ω
・定格電力 = 15W
・シリーズ = HS15
・パッケージ/ケース = アルミハウジング
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = 巻線
・終端スタイル = アキシャル
・最小温度係数 = -100ppm/℃
・最大温度係数 = +100ppm/℃
・温度係数 = ±100ppm/℃
・全体長 = 36.5mm

この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HS15 330R J

型番
HS15 330R J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

468円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,330Ω,±5%の型番HS15 330R Jのページです。
型番HS15 330R Jに関する仕様情報を記載しております。

HS15 330R Jで型番確定

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,330Ω,±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)