Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,75W,1Ω,±5%

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,75W,1Ω,±5%
通常単価:
1,633
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 1Ω
・定格電力 = 75W
・シリーズ = HS75
・パッケージ/ケース = アルミハウジング
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = 巻線
・終端スタイル = アキシャル
・最小温度係数 = -100ppm/℃
・最大温度係数 = +100ppm/℃
・温度係数 = ±100ppm/℃
・全体長 = 72mm

この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 75 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS75シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この75 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。

【特長と利点】
高周囲温度下の損失が+200℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HS75 1R J

型番
HS75 1R J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,633円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,75W,1Ω,±5%の型番HS75 1R Jのページです。
型番HS75 1R Jに関する仕様情報を記載しております。

HS75 1R Jで型番確定

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,75W,1Ω,±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)