Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 200kΩ 0.25W ±0.1%

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 200kΩ 0.25W ±0.1%
通常単価:
236
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 200kΩ
・定格電力 = 0.25W
・許容差 = ±0.1%
・テクノロジー = 金属皮膜
・シリーズ = MRA0207
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = ±15ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm
・長さ = 5.6mm
・直径 = 2.3mm
・最小温度係数 = -15ppm/℃

10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/ºCのTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 Wに

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MRA0207200KBTA015

型番
MRA0207200KBTA015
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

236円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 200kΩ 0.25W ±0.1%の型番MRA0207200KBTA015のページです。
型番MRA0207200KBTA015に関する仕様情報を記載しております。

MRA0207200KBTA015で型番確定

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 200kΩ 0.25W ±0.1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)