(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 5mΩ 5W ±1%

Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 5mΩ 5W ±1%
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
128
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 5mΩ
・定格電力 = 5W
・許容差 = ±1%
・シリーズ = MSR-5
・ケーススタイル = メタル
・温度係数 = ±20ppm/℃
・終端スタイル = ラジアル
・寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm
・長さ = 20.32mm
・奥行き = 1.65mm
・高さ = 25.4mm
・リードピッチ = 20.32mm

MSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MSR-5 R005 F

型番
MSR-5 R005 F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

128円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 5mΩ 5W ±1%の型番MSR-5 R005 Fのページです。
型番MSR-5 R005 Fに関する仕様情報を記載しております。

MSR-5 R005 Fで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 5mΩ 5W ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)