Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 7.5kΩ 0.5W ±5%

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 7.5kΩ 0.5W ±5%
通常単価:
57
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 7.5kΩ
・定格電力 = 0.5W
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = カーボン組成
・シリーズ = RCC
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = -6 → +10ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 3.6 (Dia.) x 9.5mm
・長さ = 9.5mm
・直径 = 3.6mm
・最小温度係数 = -6ppm/℃

RCCシリーズ0.5 W. 炭素皮膜製品に比べてパルス耐久特性が向上 2.2 Ω → 4.7 MΩの広い抵抗範囲 安定性クラス : 10%

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RCC050 7K5 J

型番
RCC050 7K5 J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

57円

25個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 7.5kΩ 0.5W ±5%の型番RCC050 7K5 Jのページです。
型番RCC050 7K5 Jに関する仕様情報を記載しております。

RCC050 7K5 Jで型番確定

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 7.5kΩ 0.5W ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)