日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5%

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
798
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 4.7µF
・電圧 = 100 V ac, 250 V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・許容差 = ±5%
・リードピッチ = 17.5mm
・長さ = 23.2mm
・奥行き = 16.9mm
・高さ = 17.8mm
・寸法 = 23.2 x 16.9 x 17.8mm
・温度特性 = PP
・最小動作温度 = -40℃

共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FTACD251V475JELHZ0

型番
FTACD251V475JELHZ0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

798円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5%の型番FTACD251V475JELHZ0のページです。
型番FTACD251V475JELHZ0に関する仕様情報を記載しております。

FTACD251V475JELHZ0で型番確定

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)