日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,470nF,±5% HACD シリーズ

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,470nF,±5% HACD シリーズ
通常単価:
1,095
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 470nF
・電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac
・取り付けタイプ = スルーホール
・許容差 = ±5%
・リードピッチ = 22.5mm
・長さ = 27.7mm
・奥行き = 22.3mm
・高さ = 23.4mm
・寸法 = 27.7 x 22.3 x 23.4mm
・温度特性 = PP
・許容差(プラス) = +5%

共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FHACD1C2V474J2LEZ0

型番
FHACD1C2V474J2LEZ0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,095円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,470nF,±5% HACD シリーズの型番FHACD1C2V474J2LEZ0のページです。
型番FHACD1C2V474J2LEZ0に関する仕様情報を記載しております。

FHACD1C2V474J2LEZ0で型番確定

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,470nF,±5% HACD シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)