WIMA ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10%

WIMA ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10%
  • 数量スライド割引
通常単価:
440
通常出荷日:
4日目

・静電容量 = 2.2µF
・電圧 = 160 V ac, 250 V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・リードピッチ = 22.5mm
・シリーズ = MKS4
・許容差 = ±10%
・温度特性 = PET
・長さ = 26.5mm
・奥行き = 10.5mm
・高さ = 19mm
・寸法 = 10.5 x 19 x 26.5mm
・最小動作温度 = -55℃
・動作温度 Max = +100℃
・許容差(プラス) = +10%

MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MKS4F042205G00KSSD

型番
MKS4F042205G00KSSD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

440円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

WIMA ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10%の型番MKS4F042205G00KSSDのページです。
型番MKS4F042205G00KSSDに関する仕様情報を記載しております。

MKS4F042205G00KSSDで型番確定

WIMA ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 2.2μF, ±10%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)