(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(TP5,F), IC出力, 8-Pin

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(TP5,F), IC出力, 8-Pin
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
297
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・出力デバイス = IC
・最大順方向電圧 = 1.7V
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 8
・パッケージタイプ = DIP
・入力電流タイプ = DC
・標準上昇時間 = 50ns
・最大入力電流 = 20 mA
・絶縁電圧 = 3750 V ac
・論理出力 = Y
・標準降下時間 = 50ns

フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TLP351(TP5.F)

型番
TLP351(TP5.F)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

297円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(TP5,F), IC出力, 8-Pinの型番TLP351(TP5.F)のページです。
型番TLP351(TP5.F)に関する仕様情報を記載しております。

TLP351(TP5.F)で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(TP5,F), IC出力, 8-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)