(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2955 AC入力, ロジックゲート出力, 8-Pin

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2955 AC入力, ロジックゲート出力, 8-Pin
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
524
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = スルーホール実装
・出力デバイス = ロジックゲート
・最大順方向電圧 = 1.7V
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 8
・パッケージタイプ = DIP
・入力電流タイプ = AC
・標準上昇時間 = 16ns
・最大入力電流 = 10 mA
・絶縁電圧 = 5000 Vrms
・論理出力 = Y
・標準降下時間 = 14ns

フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TLP2955

型番
TLP2955
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

524円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2955 AC入力, ロジックゲート出力, 8-Pinの型番TLP2955のページです。
型番TLP2955に関する仕様情報を記載しております。

TLP2955で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2955 AC入力, ロジックゲート出力, 8-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)