フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB, トランジスタ出力, 4-Pin

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB, トランジスタ出力, 4-Pin
  • 数量スライド割引
通常単価:
65
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・出力デバイス = トランジスタ
・最大順方向電圧 = 1.4V
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 4
・パッケージタイプ = SO4
・入力電流タイプ = DC
・標準上昇時間 = 4µs
・最大入力電流 = 50 mA
・絶縁電圧 = 3.75 kVrms
・最大電流変換率 = 400%
・標準降下時間 = 7µs

フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TLP291(GB

型番
TLP291(GB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

65円

20個あり

1日目

Loading...

  1. 1

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB, トランジスタ出力, 4-Pinの型番TLP291(GBのページです。
型番TLP291(GBに関する仕様情報を記載しております。

TLP291(GBで型番確定

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB, トランジスタ出力, 4-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)