Kingbright 可視光LED オレンジ 601 nm, 2012 (2 x 1.25mm)

Kingbright 可視光LED オレンジ 601 nm, 2012 (2 x 1.25mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
34
通常出荷日:
1日目

・LED色 = オレンジ
・パッケージタイプ = 2012 (0805)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.5 V
・光度 = 200 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 120 °
・レンズ形状 = 長方形
・主波長 = 601 nm
・寸法 = 2 x 1.25mm
・レンズ色 = クリア

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KP-2012SEC

型番
KP-2012SEC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

34円

20個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED オレンジ 601 nm, 2012 (2 x 1.25mm)の型番KP-2012SECのページです。
型番KP-2012SECに関する仕様情報を記載しております。

KP-2012SECで型番確定

Kingbright 可視光LED オレンジ 601 nm, 2012 (2 x 1.25mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)