Kingbright 940nm 赤外線LED, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

Kingbright 940nm 赤外線LED, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
25
通常出荷日:
1日目

・ピーク波長 = 940nm
・パッケージタイプ = 2012 (0805)
・放射強度 = 3 mW/sr @ 20 mA
・実装タイプ = 表面実装
・指向半値角 = 120°
・LED数 = 1
・ピン数 = 2
・寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm
・レンズ形状 = 長方形
・LED材質 = GaAs
・最大供給電圧 = 1.6V

Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KP-2012F3C

型番
KP-2012F3C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

25円

50個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 940nm 赤外線LED, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)の型番KP-2012F3Cのページです。
型番KP-2012F3Cに関する仕様情報を記載しております。

KP-2012F3Cで型番確定

Kingbright 940nm 赤外線LED, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)