Kingbright 可視光LED 黄 590 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 1.1mm)

Kingbright 可視光LED 黄 590 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 1.1mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
20
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 黄
・パッケージタイプ = 1608 (0603)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.5 V
・光度 = 150 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 120 °
・レンズ形状 = 長方形
・主波長 = 590 nm
・寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mm
・LED材質 = AlGaInP

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KP-1608SYCK

型番
KP-1608SYCK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20円

100個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 黄 590 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 1.1mm)の型番KP-1608SYCKのページです。
型番KP-1608SYCKに関する仕様情報を記載しております。

KP-1608SYCKで型番確定

Kingbright 可視光LED 黄 590 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 1.1mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)