Kingbright 可視光LED 緑 525 nm, 3216 1206 シリーズ (3.2 x 1.6 x 1.1mm)

Kingbright 可視光LED 緑 525 nm, 3216 1206 シリーズ (3.2 x 1.6 x 1.1mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
266
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 緑
・パッケージタイプ = 3216 (1206)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 3.2 V
・光度 = 180 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 120 °
・レンズ形状 = 長方形
・主波長 = 525 nm
・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
・レンズ色 = クリア

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KP-3216VGC-A

型番
KP-3216VGC-A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

266円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 緑 525 nm, 3216 1206 シリーズ (3.2 x 1.6 x 1.1mm)の型番KP-3216VGC-Aのページです。
型番KP-3216VGC-Aに関する仕様情報を記載しております。

KP-3216VGC-Aで型番確定

Kingbright 可視光LED 緑 525 nm, 3216 1206 シリーズ (3.2 x 1.6 x 1.1mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)