Kingbright 可視光LED 青 467 nm, 1608 KPG-0603 シリーズ (0.65 x 0.35 x 0.2mm)

Kingbright 可視光LED 青 467 nm, 1608 KPG-0603 シリーズ (0.65 x 0.35 x 0.2mm)
通常単価:
68
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 青
・パッケージタイプ = 1608 (0603)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 3.1 V
・光度 = 25 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 145 °
・レンズ形状 = 長方形
・主波長 = 467 nm
・寸法 = 0.65 x 0.35 x 0.2mm
・LED材質 = InGaN

Kingbright SMDチップLED 0603 (0201)パッケージ. KingbrightのKPG-0603シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0201パッケージで提供されます。低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。KPG-0603シリーズには、さまざまな色の製品が揃っています。. KPG-0603 LEDの特長: 0.65 x 0.35 mmのパッケージサイズ 広視野角 さまざまな単色を選択可能

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KPG-0603PBC-TT-5MAV

型番
KPG-0603PBC-TT-5MAV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

68円

20個

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 青 467 nm, 1608 KPG-0603 シリーズ (0.65 x 0.35 x 0.2mm)の型番KPG-0603PBC-TT-5MAVのページです。
型番KPG-0603PBC-TT-5MAVに関する仕様情報を記載しております。

KPG-0603PBC-TT-5MAVで型番確定

Kingbright 可視光LED 青 467 nm, 1608 KPG-0603 シリーズ (0.65 x 0.35 x 0.2mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)