Kingbright 可視光LED 赤 630 nm, 3216 (3.2 x 1.6 x 1.8mm)

Kingbright 可視光LED 赤 630 nm, 3216 (3.2 x 1.6 x 1.8mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
50
通常出荷日:
5日目

・LED色 = 赤
・パッケージタイプ = 3216 (1206)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.5 V
・光度 = 1.5 cd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 35°
・レンズ形状 = ドーム
・主波長 = 630 nm
・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
・LED材質 = AlGaInP

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KPTD-3216SURCK

型番
KPTD-3216SURCK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

50円

50個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 赤 630 nm, 3216 (3.2 x 1.6 x 1.8mm)の型番KPTD-3216SURCKのページです。
型番KPTD-3216SURCKに関する仕様情報を記載しております。

KPTD-3216SURCKで型番確定

Kingbright 可視光LED 赤 630 nm, 3216 (3.2 x 1.6 x 1.8mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)