Kingbright 可視光LED オレンジ 610 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Solid State Lamp シリーズ

Kingbright 可視光LED オレンジ 610 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Solid State Lamp シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
118
通常出荷日:
1日目

・RoHSステータス:適合
・LED色 = オレンジ
・パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.05 V
・光度 = 30 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 60 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 610 nm
・寸法 = 5 x 8.6mm
・LED材質 = GaAsP

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright製のLEDは、5 mm (T-1 3/4)のスルーホールパッケージに収納されています。 これらのLEDは、拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。 頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージにより、低消費電力と長寿命が実現されます。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-53ND

型番
L-53ND
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

118円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED オレンジ 610 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Solid State Lamp シリーズの型番L-53NDのページです。
型番L-53NDに関する仕様情報を記載しております。

L-53NDで型番確定

Kingbright 可視光LED オレンジ 610 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Solid State Lamp シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)