(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kingbright 可視光LED 青 470 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 0.25mm)

Kingbright 可視光LED 青 470 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 0.25mm)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
84
通常出荷日:
6日目

・LED色 = 青
・パッケージタイプ = 1608 (0603)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 4 V
・光度 = 200 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 120 °
・レンズ形状 = 長方形
・主波長 = 470 nm
・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.25mm
・レンズ色 = クリア

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KPG-1608VBC-D

型番

KPG-1608VBC-D

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

84円

25個あり

6日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 青 470 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 0.25mm)の型番KPG-1608VBC-Dのページです。
型番KPG-1608VBC-Dに関する仕様情報を記載しております。

KPG-1608VBC-Dで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Kingbright 可視光LED 青 470 nm, 1608 (1.6 x 0.8 x 0.25mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)