• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

Kingbright 可視光LED 赤 625 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Cylindrical シリーズ

Kingbright 可視光LED 赤 625 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Cylindrical シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
132
通常出荷日:
1日目

・RoHSステータス:適合
・LED色 = 赤
・パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2 V
・光度 = 6 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 140 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 625 nm
・寸法 = 5mm
・レンズ色 = 赤

Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-493IT

型番
L-493IT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

132円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 赤 625 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Cylindrical シリーズの型番L-493ITのページです。
型番L-493ITに関する仕様情報を記載しております。

L-493ITで型番確定

Kingbright 可視光LED 赤 625 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Cylindrical シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)