• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

Kingbright 可視光LED 緑 568 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)

Kingbright 可視光LED 緑 568 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)
  • 数量スライド割引
通常単価:
24
通常出荷日:
5日目

・RoHSステータス:適合
・LED色 = 緑
・パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.5 V
・光度 = 2 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 40 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 568 nm
・寸法 = 2.9 (Dia.) x 4.6mm
・レンズ色 = 緑

Kingbrightスルーホール低電流LEDシリーズ. Kingbright製の低電流シリーズは、スルーホールLEDのファミリです。 これらの製品は、T-1 (3 mm)及びT-1 3/4 (5 mm)のパッケージに収納され、2本の汎用リードが付いています。 この低電流シリーズは、高効率の赤などの各種カラーの拡散レンズを備えています。. 低電流LEDの特長: 低消費電力 L-7104はT-1 (3 mm)パッケージに収納 L-7113はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納 信頼性が高く、頑丈 寿命が長い 低動作電流: IF=2 mA

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-7104LGD

型番
L-7104LGD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24円

100個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 緑 568 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)の型番L-7104LGDのページです。
型番L-7104LGDに関する仕様情報を記載しております。

L-7104LGDで型番確定

Kingbright 可視光LED 緑 568 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)