• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

Kingbright 反射センサ

Kingbright 反射センサ
通常単価:
146
通常出荷日:
1日目

・RoHSステータス:適合
・最高動作温度 = +50℃
・最低動作温度 = -25℃
・動作温度レンジ = -25 → +50℃

反射センサ、KRCシリーズ. 不可視光カットオフ 側方監視 超小型SMT実装 サイズ: 6.1 x 2.75 x 1.85 mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KRC011

型番
KRC011
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

146円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 反射センサの型番KRC011のページです。
型番KRC011に関する仕様情報を記載しております。

KRC011で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)