Kingbright 可視光LED 緑 568 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)

Kingbright 可視光LED 緑 568 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)
  • 数量スライド割引
通常単価:
49
通常出荷日:
1日目

・RoHSステータス:適合
・LED色 = 緑
・パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 14 V
・光度 = 15 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 40 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 568 nm
・寸法 = 2.9 (Dia.) x 4.6mm
・LED材質 = GaP

Kingbrightスルーホール抵抗器LEDシリーズ. Kingbright製の抵抗器LEDランプには、3 mm及び5 mmのパッケージオプションを用意しています。 これらのLEDには、電流制限抵抗器が内蔵されています。 12 Vの電源と一緒にこの抵抗器LEDを使用する場合、外部電流リミッタは必要ありません。 このため、この抵抗器LEDはコスト効果の高いソリューションになり、貴重なスペースを節約し、抵抗器にかかる余分なコストを排除できます。 これらの抵抗器シリーズには様々なカラーが用意されており、視野角は60 °と広いです。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-7104GD-12V

型番
L-7104GD-12V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49円

50個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 緑 568 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)の型番L-7104GD-12Vのページです。
型番L-7104GD-12Vに関する仕様情報を記載しております。

L-7104GD-12Vで型番確定

Kingbright 可視光LED 緑 568 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)