Kingbright 可視光LED 緑,赤 568 / 630 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Multi-Colour LED シリーズ

Kingbright 可視光LED 緑,赤 568 / 630 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Multi-Colour LED シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
73
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 緑,赤
・パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 2
・順方向電圧 = 2.5 V
・光度 = 120 mcd、2800 mcd
・ピン数 = 3
・ビュー角 = 24 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 568 / 630 nm
・寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm
・レンズ色 = クリア

KingbrightスルーホールマルチカラーLEDシリーズ. KingbrightのこのLEDファミリは、マルチカラーデバイスです。 このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを選択できます。 また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、寿命が長く、ソリッドステートの信頼性と低消費電力を実現しています。 このLEDの均一な光出力は、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-59SURKSGC

型番
L-59SURKSGC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

73円

25個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 緑,赤 568 / 630 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Multi-Colour LED シリーズの型番L-59SURKSGCのページです。
型番L-59SURKSGCに関する仕様情報を記載しております。

L-59SURKSGCで型番確定

Kingbright 可視光LED 緑,赤 568 / 630 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Multi-Colour LED シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)