キングブライト LEDインジケータ 緑/赤 直角 60 ° スルーホール実装

キングブライト LEDインジケータ 緑/赤 直角 60 ° スルーホール実装
  • 数量スライド割引
通常単価:
90
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 緑,赤
・LED数 = 1
・実装タイプ = スルーホール実装
・供給電圧 = 2.5 V
・ピン数 = 6
・ビュー角 = 60 °
・主波長 = 568 / 625 nm
・LED配置 = 直角
・LED材質 = GaAsP、GaP
・寸法 = 14.14 x 7.24 x 7.24mm
・長さ = 14.14mm
・幅 = 7.24mm
・高さ = 7.24mm
・強度 = 60/100mcd

Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-59BL/1EGW

型番
L-59BL/1EGW
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

90円

20個あり

1日目

Loading...

  1. 1

キングブライト LEDインジケータ 緑/赤 直角 60 ° スルーホール実装の型番L-59BL/1EGWのページです。
型番L-59BL/1EGWに関する仕様情報を記載しております。

L-59BL/1EGWで型番確定

キングブライト LEDインジケータ 緑/赤 直角 60 ° スルーホール実装のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)