Kingbright 可視光LED 赤 640 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

Kingbright 可視光LED 赤 640 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
  • 数量スライド割引
通常単価:
55
通常出荷日:
5日目

・LED色 = 赤
・パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 2
・順方向電圧 = 2.5 V
・光度 = 150 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 60 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 640 nm
・寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm
・LED材質 = GaAlAs

KingbrightスルーホールマルチカラーLEDシリーズ. KingbrightのこのLEDファミリは、マルチカラーデバイスです。 このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを選択できます。 また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、寿命が長く、ソリッドステートの信頼性と低消費電力を実現しています。 このLEDの均一な光出力は、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-57SRSRD

型番
L-57SRSRD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

55円

25個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 赤 640 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)の型番L-57SRSRDのページです。
型番L-57SRSRDに関する仕様情報を記載しております。

L-57SRSRDで型番確定

Kingbright 可視光LED 赤 640 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)