Kingbright 点滅LED 赤 640 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Blinking シリーズ

Kingbright 点滅LED 赤 640 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Blinking シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
247
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 赤
・パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 14 V
・光度 = 200 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 60 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 640 nm
・寸法 = 5 x 8.6mm
・レンズ色 = 赤

Kingbrightスルーホール点滅LEDシリーズ. Kingbright製のスルーホール点滅LEDランプには、多様なサイズとカラーを用意しています。この点滅LEDには、連続して点滅するICが組み込まれています。このLEDには、角形のベースと円形の拡散レンズが付いています。Kingbright製の点滅LEDは、警告デバイスやアラームなどの用途に適しています。. 選択可能なカラー: レッド、グリーン、イエロー 選択可能なサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm 視野角: 40 °又は60 °

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-56BSRD-B

型番
L-56BSRD-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

247円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 点滅LED 赤 640 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Blinking シリーズの型番L-56BSRD-Bのページです。
型番L-56BSRD-Bに関する仕様情報を記載しております。

L-56BSRD-Bで型番確定

Kingbright 点滅LED 赤 640 nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) Blinking シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)