キングブライト LEDインジケータ 緑 直角 40 ° スルーホール実装

キングブライト LEDインジケータ 緑 直角 40 ° スルーホール実装
  • 数量スライド割引
通常単価:
51
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 緑
・LED数 = 1
・実装タイプ = スルーホール実装
・供給電圧 = 2.5 V
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 40 °
・主波長 = 568 nm
・LED配置 = 直角
・LED材質 = GaP
・寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.3mm
・長さ = 8.89mm
・幅 = 4.32mm
・高さ = 7.3mm
・強度 = 20mcd

Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており、各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-710A8EW/1GD

型番
L-710A8EW/1GD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

51円

20個あり

1日目

Loading...

  1. 1

キングブライト LEDインジケータ 緑 直角 40 ° スルーホール実装の型番L-710A8EW/1GDのページです。
型番L-710A8EW/1GDに関する仕様情報を記載しております。

L-710A8EW/1GDで型番確定

キングブライト LEDインジケータ 緑 直角 40 ° スルーホール実装のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)