Kingbright 可視光LED 青 470 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)

Kingbright 可視光LED 青 470 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)
  • 数量スライド割引
通常単価:
98
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 青
・パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 4 V
・光度 = 3.7 cd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 20 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 470 nm
・寸法 = 2.9 (Dia.) x 4.6mm
・レンズ色 = クリア

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright製のLEDは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージに収納されています。拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。3 mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命が実現されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-7104VBC-D

型番
L-7104VBC-D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

98円

20個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Kingbright 可視光LED 青 470 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)の型番L-7104VBC-Dのページです。
型番L-7104VBC-Dに関する仕様情報を記載しております。

L-7104VBC-Dで型番確定

Kingbright 可視光LED 青 470 nm, 3 mm 砲弾型 (T-1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)