ルネサス, ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin PoMM

ルネサス, ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin PoMM
通常単価:
69
通常出荷日:
1日目

・標準ツェナー電圧 = 5.6V
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・最大パワー消費 = 1 W
・パッケージタイプ = PoMM
・ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
・ピン数 = 2
・テスト電流 = 5mA
・最大ツェナーインピーダンス = 70Ω
・最大逆漏れ電流 = 20µA
・長さ = 4.3mm
・寸法 = 4.3 x 2.5 x 1.9mm
・動作温度 Max = +150℃

ツェナーダイオード1 W、RD..FMシリーズ、ルネサスエレクトロニクス

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RD5.6FM-T1-AZ

型番
RD5.6FM-T1-AZ
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

69円

20個

1日目

Loading...

  1. 1

ルネサス, ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin PoMMの型番RD5.6FM-T1-AZのページです。
型番RD5.6FM-T1-AZに関する仕様情報を記載しております。

RD5.6FM-T1-AZで型番確定

ルネサス, ツェナーダイオード, 5.6V, 1 W, 2-Pin PoMMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)